Julkaise tuotteesi
ASSA ABLOY RR300 Freeze High Speed Door

ASSA ABLOY RR300 Freeze High Speed Door

 ASSA ABLOY RR300 Freeze cold storage insulated freezer high speed doors save on energy and maintenance costs while maximizing workflow and ensuring a safer more productive environment.  ASSA ABLOY RR300 Freeze is one of the fastest high speed doors on the market opening at speeds of up to 130” per second. Climatex™ insulated door panel material prevents door panel moisture build up in environments with temperature variances below 32 degrees F to 45 degrees F.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaa_a_RR300_Freeze
  • TuoteperheHigh Speed Doors
  • TuoteryhmäCold Storage Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-08-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 33 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOverhead Rapid Coiling Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka