Julkaise tuotteesi
ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (2+2) Manual DLW 2530-5000mm, DLH 1850-6000mm
ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (2+2) Manual DLW 2530-5000mm, DLH 1850-6000mm

    ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (2+2) Manual DLW 2530-5000mm, DLH 1850-6000mm

    Käsikäyttöinen ASSA ABLOY FD2250P -taitto-ovi on suunniteltu edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Kun ovilehdet avautuvat, ne nousevat irti lattiasta teflonpinnoitettujen saranoiden ansiosta, jolloin kitka ja kuluminen vähenee. Ovilehdet näkyvät avautumisen ja sulkeutumisen aikana, joten törmäämisen vaara vähenee huomattavasti.

    Kerrosrakenteen, kovan profiilikehyksen sekä kiinteän sovituksen ja saranoiden avulla varmistetaan vankka rakenne. Kylmäsiltoja ei ole ja ovi tiivistyy tiukasti, joten lämpötilavuodot jäävät vähäisiksi. Oven U-arvo on vain 1,1 W/m2K*. Osittaisen avautumisen ansiosta ilmaa vaihtuu vain vähän ja lämpöhukka jää vähäiseksi, kun ovesta kuljetaan – myös ilman käyntiovea.

    Saatavana on erilaisia sulkemis- ja lukitusvaihtoehtoja, värejä, ikkunoita ja käyntiovia ikkunalla tai ilman sitä. Lisäksi ovi voidaan automatisoida. 

    ASSA ABLOY FD2250P voidaan asentaa ulkoseinän sisä- tai ulkopuolelle, joten tilankäyttö voidaan optimoida. Valittavana on yhdestä neljään ovilehteä yhdellä puolella, joten ne voidaan taittaa kokonaan pois näkyvistä.

    * Laskelma perustuu 5 x 5 m ASSA ABLOY FD2250P -taitto-oveen  

    Tekniset tiedot
    • ASSA ABLOY FD2250P -käyttöohje: tekniset tiedot

      Eristetyt taitto-ovet

      Valmistaja: ASSA ABLOY Entrance Systems, Lodjursgatan 10, 26144 Landskrona, Ruotsi

      +46 (0)10-4747100

      Projektin nimi:                 Luokat/sijainti:

      Kuvaus:

      Lihavoitu teksti kuvaa lisävarustetta ja/tai kokoonpanomahdollisuutta.

      Yleistä

      Eristetyt taitto-ovet vankalla kehysrakenteella kaikkiin ilmastoihin ja ympäristöihin. Kaikki teräsosat on galvanoitu.

      Sisä- ja ulkoasennukseen. Vapaa oviaukon leveys x korkeus, mm           

      Ovilehti

      Taitto-ovissa on kerrosrakenne. Sisäkehyksen ontot profiilit on kuumagalvanoitu. Kaikki laitteet ja saranat on kiinnitetty niihin. Ulkoverhoilu on Pural-lakattua galvanoitua teräslevyä, joka on eristetty CFC-vapaalla polystyreenivaahdolla. Ovilehden paksuus on 57 mm. Kylmäkatkaisu on toteutettu kehyksen ja verhoilun väliin jäävän tilan avulla.

      EN 12424, tuuliluokka 5 (4 000 mm x 3 300 mm)                                                 

      EN12428, lämmönläpäisy (U-arvo) 1,1 W/m2K (5 000 mm x 5 000 mm, ilman käyntiovea/ikkunaa)

      Lamellirakenne: 2+0, 0+2, 2+2, 3+0, 0+3, 4+0, 0+4, 4+2, 2+4

      Ovilehtien vakiovärit: RAL3002, RAL5010, RAL7016, RAL9002, RAL9006. Muita värejä on saatavilla tilauksesta.

      Tiiviys

      Musta EPDM-kumitiiviste joka puolella sekä lamellien välissä varmistaa ihanteellisen tiiviyden.

      EN12426, ilman läpäisevyysluokka 5 (5 000 mm x 3 300 mm, ilman käyntiovea)

      EN12425, veden läpäisevyysluokka 3 (5 000 mm x 3 300 mm, ilman käyntiovea)

      Sarana

      Galvanoidut terässaranat, kiinnitetään teräsrunkoon ruuveilla. Varustettu teflonholkeilla, joten voitelua ei tarvita. Yläsarana on suojattu sijoiltaanmenoa vastaan. Alasarana nousee 10 mm kääntyessään alatiivisteeseen kohdistuvan kitkan vähenemiseksi, paremman toiminnan vuoksi ja kulumisen vähentämiseksi.

      Ikkuna

      Eristetty D4-12-lasi, jota ympäröi musta alumiinikehys, kylmäkatkaisu. Ikkunan reunan vakiokorkeus 1 200 mm ensimmäisestä rivistä, ikkunan korkeus 800 mm. Määrä ja sijainti piirustusten mukaisesti.

      Ikkunan koko 400/500/600/700 x 800 tai 500x1200 mm.

      Käyntiovi

      Ovilehdessä on täysileveä (lamellien leveys miinus 140 mm) käyntiovi, joka avautuu ulospäin. Musta EPDM-kumitiiviste, osat mustaa alumiinia. Ovessa on paikka lukolle ja musta painatus. Johtokotelo jää piiloon.

      Saranointi vasemmalla/oikealla, ikkuna, ovensuljin F1034

      Ovien lukitus

      Ulkopuolella pitkäsalpalukko, käyttö sisäpuolelta, ei lukittava / lukitaan riippulukolla

      Piiloon jäävä pitkäsalpalukko, käyttö sisä-/ulko-/sisä- ja ulkopuolelta, lukitaan avaimella / ei lukittavissa

      Lukitsemisilmaisin lukittu ovi

      Turvallisuus

      Oven mukana toimitettava AutoLock pitää oven täysin avoimessa asennossa.

      Kiinteät profiilit

      On asennettava ulkonäöltään ovilehteä vastaava kiinteä lamelli, joka on kuvattu piirustuksessa.

      Vaatimustenmukaisuus ja asennus

      Tämä tuote on testattu. Se täyttää EN13241-1-standardissa teollisuusoville asetettavat vaatimukset. Vakioversiot täyttävät tai ylittävät henkilösuojausstandardien vaatimukset. Oven saa asentaa vain valtuutettu asentaja, joka on valtuutettu ottamaan oven käyttöön voimassa olevan CE-sertifikaatin edellyttämällä tavalla. Käynnistystarkastusta ei vaadita ennen tuotteen käyttöönottoa.

      Ympäristöseloste

      On annettava kolmannen osapuolen tarkastaman EPD- ja BVB-arvioinnin muodossa.

      Toiminnot tulevaisuutta varten

      Ihanteellisen suorituskyvyn ja henkilöturvallisuuden varmistava vuosittainen kunnossapitohuolto on tehtävä konedirektiivin määräysten mukaisesti, jotta tuotteen takuu pysyy voimassa 1 vuoden / 2 vuotta / 3 vuotta / 5 vuotta / 10 vuotta. Huoltosopimus tehdään ASSA ABLOY Entrance Systemsin kanssa.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteassa-abloy-fd2250p-folding-door-2-2
    • TuoteperheFolding doors
    • TuoteryhmäInsulated Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)6000
    • Leveys (mm)5000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolystyreeni (EPS)
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Taitto-ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFolding Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa
    Arabiemiirikunnat
    Norja
    Intia
    Puola
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska