Julkaise tuotteesi
Megadoor VL3190 5 part rectangular door

Megadoor VL3190 5 part rectangular door

The Megadoor S1500 vertical lifting fabric door is the preferred door model for the extremely large door openings needed for aircraft hangars and shipyard halls, it serves equally well in any door application where innovative design will make a positive difference to the construction cost and subsequent operating efficiency. The unique design and structure offers durability, tightness, energy efficiency, operational reliability and minimum maintenance. Every door is individually designed to meet application requirements, for example wind load.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVL3190_5part_rectang
  • TuoteperheMegadoors
  • TuoteryhmäVertical Lift Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-08-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_20_40
  • Uniclass 2015 -kuvausIndustrial doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 34 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHangar Doors
  • OmniClass-numero23-17 11 41
  • OmniClass-nimikeHanger Doors
  • CSI UniFormat II -koodiB2030
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka