Julkaise tuotteesi
Urban garden – Olympe "2"
Urban garden – Olympe "2"
    ATECH SAS

    Urban garden – Olympe "2"

    3.2 / 5 tähteä3.2(6 arvostelua)

    Choose Olympe, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is ideal to create freshness islands.

    Tekniset tiedot
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Exotic wood slats seat
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      “Light” version, example on photo #3 (Ask us a price offer)
      Shelf (Ask us a price offer)
      Fogging (Ask us a price offer)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteATC010009
    • TuoteperheUrban Furniture
    • TuoteryhmäOutdoor Furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1150
    • Leveys (mm)6000
    • Syvyys (mm)8000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1400
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet