Julkaise tuotteesi
Urban garden – Prisme "3"
Urban garden – Prisme "3"
    ATECH SAS

    Urban garden – Prisme "3"

    4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)

    Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

    Tekniset tiedot
    • Materials and finishes :
      3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
      Seat and backrest in exotic wood
      Water tank with overflow
      Transpalletable system
      Fixing :

      Floor-standing
      Option :

      Shelf (Ask us for a quote)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteATC010015
    • TuoteperheUrban Furniture
    • TuoteryhmäOutdoor Furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)905
    • Leveys (mm)2800
    • Syvyys (mm)1900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)300
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet