Julkaise tuotteesi
Prisme Urban garden n°2
ATECH SAS

Prisme Urban garden n°2

Choose Prisme, one of our many urban gardens among our models of street furniture. Combining steel and wood, it is the ideal way to create islands of freshness.

Tekniset tiedot
  • Materials and finishes :
    3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
    Seat and backrest in exotic wood
    Water tank with overflow
    Transpalletable system
    Fixing :

    Floor-standing
    Option :

    Shelf (Ask us for a quote)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePrisme2
  • TuoteperheUrban Furniture
  • TuoteryhmäOutdoor Furniture
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)450
  • Leveys (mm)2800
  • Syvyys (mm)1900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)300
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet