Julkaise tuotteesi
Liune D3 Smooth white sliding door

Liune D3 Smooth white sliding door

Easy to use! When it is open, the door is inside the wall structure. Start the door moving by clicking it out from inside the structure. Pull the door closed by its handle. Liune Door gives freedom to live. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viited3
  • TuoteperheSliding doors
  • TuoteryhmäLiune D3
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2170
  • Leveys (mm)1950
  • Syvyys (mm)95
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiPocket doors
  • UNSPSC-koodi30171508