Julkaise tuotteesi
Liune D8 Panel door

Liune D8 Panel door

Liune Door D8/25 contains: [LIST]Sliding-door ready made element unit. White 3-panel door leaf and frame components. Door mechanisms are installed and finalized already during the manufacturing process. Installation screws. Electric conduit. Installation guide. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viited8
  • TuoteperheSliding doors
  • TuoteryhmäLiune D8
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2170
  • Leveys (mm)2958
  • Syvyys (mm)95
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiPocket doors
  • UNSPSC-koodi30171508