Julkaise tuotteesi
10455USA AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
10455USA AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    AXOR

    10455USA AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle

    AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 10455001 Chrome

      - 10455251 Brushed Gold Optic

      - 10455821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower holder, shower hose

      • 2 functions

      • projection: 156 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Stream, IntenseRain

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • diverter with automatic resetting

      • non-return valve

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • matching handle design for the AXOR Starck basin mixers with lever handles

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite10455USA
    • TuoteperheAXOR Starck
    • TuoteryhmäBath mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)907
    • Leveys (tuumaa)124
    • Syvyys (tuumaa)231
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)17.79
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets