Julkaise tuotteesi
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
    AXOR

    42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma

    AXOR Flush Plate lush plate for Geberit Sigma

    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 42530000 Chrome

      - 42530670 Matt Black

      - 42530700 Matt White

      - 42530340 Brushed Black Chrome

      - 42530140 Brushed Bronze

      - 42530990 Polished Gold Optic

      - 42530820 Brushed Nickel

      - 42530950 Brushed Brass

      - 42530800 Stainless Steel Optic

      - 42530300 Polished Red Gold

      - 42530330 Polished Black Chrome

      - 42530250 Brushed Gold Optic

      - 42530310 Brushed Red Gold

      Specification:

      • suitable for Geberit Sigma
      • for 2-volume flushing system
      • material: metal
      • dimensions: 164 x 246 x 12 mm (HxWxD)
      • mechanical flush plate with manual flush actuation
      • operation: from front with two buttons

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite42530XXX
    • TuoteperheFlush plates
    • TuoteryhmäAXOR Flush plates
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)165
    • Leveys (mm)245
    • Syvyys (mm)12
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.05
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010063
    • ETIM-nimiFlush actuator flushing system mechanical
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets