Julkaise tuotteesi
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
    AXOR

    AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA

    AXOR Starck Single lever kitchen mixer 240 Semi-Pro
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 10820001 Chrome - 10820251 Brushed Gold Optic - 10820341 Brushed Black Chrome - 10820801 Stainless Steel Optic - 10820831 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • with telescopic function (330 - 500 mm) • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • joystick ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite10820001
    • TuoteperheAXOR Starck
    • TuoteryhmäKitchen mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)656
    • Leveys (mm)109
    • Syvyys (mm)324
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures