Julkaise tuotteesi
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
AXOR

AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray

AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 39863671 Matt Black - 39863251 Brushed Gold Optic - 39863831 Polished Nickel - 39863341 Brushed Black Chrome - 39863001 Chrome - 39863801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 220 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite39863USA
  • TuoteperheAXOR Citterio
  • TuoteryhmäKitchen mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)342
  • Leveys (mm)135
  • Syvyys (mm)266
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)2.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat