Julkaise tuotteesi
AXOR Urquiola 3-h.bas.mixer 50 w.escutch.
AXOR Urquiola 3-h.bas.mixer 50 w.escutch.
    AXOR

    AXOR Urquiola 3-h.bas.mixer 50 w.escutch.

    AXOR Urquiola 3-hole basin mixer 50 with escutcheons and pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 11041000 Chrome

      - 11041020 Polished Chrome

      - 11041140 Brushed Bronze

      - 11041250 Brushed Gold Optic

      - 11041300 Polished Red Gold

      - 11041310 Brushed Red Gold

      - 11041800 Stainless Steel Optic

      - 11041820 Brushed Nickel

      - 11041930 Polished Brass

      - 11041950 Brushed Brass

      - 11041990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer, waste set

      • ComfortZone 50

      • projection: 180 mm

      • spout height: 45 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite11041000
    • TuoteperheAXOR Urquiola
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)314
    • Syvyys (mm)201
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia