Julkaise tuotteesi
49410XXX AXOR Citterio C Bath spout
49410XXX AXOR Citterio C Bath spout
    AXOR

    49410XXX AXOR Citterio C Bath spout

    AXOR Citterio C Bath spout
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 49410000 Chrome - 49410140 Brushed Bronze - 49410250 Brushed Gold Optic - 49410300 Polished Red Gold - 49410310 Brushed Red Gold - 49410330 Polished Black Chrome - 49410340 Brushed Black Chrome - 49410670 Matt Black - 49410800 Stainless Steel Optic - 49410820 Brushed Nickel - 49410950 Brushed Brass - 49410990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • projection: 222 mm • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite49410XXX
    • TuoteperheBath spout
    • TuoteryhmäAXOR Citterio C
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)68
    • Leveys (mm)68
    • Syvyys (mm)240
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.96
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011421
    • ETIM-nimiOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures