Julkaise tuotteesi
AXOR Starck Porter Starck baton HS
AXOR Starck Porter Starck baton HS
    AXOR

    AXOR Starck Porter Starck baton HS

    AXOR Starck Porter unit 120/120 with baton hand shower 2jet and shower hose
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 12626000 Chrome

      - 12626140 Brushed Bronze

      - 12626250 Brushed Gold Optic

      - 12626300 Polished Red Gold

      - 12626310 Brushed Red Gold

      - 12626330 Polished Black Chrome

      - 12626340 Brushed Black Chrome

      - 12626800 Stainless Steel Optic

      - 12626820 Brushed Nickel

      - 12626950 Brushed Brass

      - 12626990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower hose

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • integrated support function

      • spray type: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 16,2 l/min

      • minimum flow pressure: 1 bar

      • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • with non-return valve

      • wall mounting: screw fastening

      • rinseable screen seal

      • in a joined installation (10 mm distance), the basic set no.28486180 must be used

      • in a joined installation (10 mm distance) we recommend for perfect handling only the horizontal installation

      • in a freely-arranged installation (distance greater than 10 mm), no basic set is required

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite12626000
    • TuoteperheAXOR Starck
    • TuoteryhmäWall outlet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)703
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)91
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010905
    • ETIM-nimiShower connecting piece
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia