Julkaise tuotteesi
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
AXOR

AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM

AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 12672001 Chrome - 12672671 Matt Black - 12672341 Brushed Black Chrome - 12672801 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • protection against scalding: at 40 °C • hot water restriction • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite12672USA
  • TuoteperheAXOR Starck
  • TuoteryhmäShower columns
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2151
  • Leveys (mm)236
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)14.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011613
  • ETIM-nimiShower column/panel
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat