Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
axor/products/0d65bff9-0fc2-42d8-b6f9-6b6a229add67
Koti
Luokat
Putkityöt
Vedenpoisto
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
Saatavana Yhdysvallat
AXOR
Seuraa
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Surfaces: - 12785001 Chrome - 12785251 Brushed Gold Optic - 12785341 Brushed Black Chrome - 12785671 Matt Black - 12785821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
12785USA
Tuoteperhe
Shower panels with thermostat
Tuoteryhmä
AXOR ShowerComposition
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-07-19
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.axor-design.com/articledetail--12785001
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Saksa
Valmistettu:
Saksa
Nettopaino (kg)
8.6
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Vedenpoisto
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Lataa
AXOR
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
5.0
(
7
)
Lataa
AXOR
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Lataa
AXOR
AXOR Drain Finish set shower drain 900
Lataa
AXOR
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
4.8
(
6
)
Lataa
AXOR
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
Lataa