Julkaise tuotteesi
AXOR Drain Finish set shower drain 900
AXOR

AXOR Drain Finish set shower drain 900

AXOR Drain Finish set shower drain 900
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 42522001 Chrome - 42522671 Matt Black - 42522341 Brushed Black Chrome - 42522251 Brushed Gold Optic - 42522701 Matt White - 42522801 Stainless Steel - 42522821 Brushed Nickel Specification:
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite42522USA
  • TuoteperheFinish set shower drains
  • TuoteryhmäAXOR Drain
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-01-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)54
  • Leveys (mm)72
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)2.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEC011720
  • ETIM-nimiShower drain
  • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
  • UNSPSC-koodi40141719
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-31 17 29
  • OmniClass-nimikeShower Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures