Julkaise tuotteesi
AXOR Montreux basin mixer 100 w/o pull chr
AXOR Montreux basin mixer 100 w/o pull chr
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 100 w/o pull chr

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 16516000 Chrome

      - 16516020 Polished Chrome

      - 16516140 Brushed Bronze

      - 16516250 Brushed Gold Optic

      - 16516300 Polished Red Gold

      - 16516310 Brushed Red Gold

      - 16516330 Polished Black Chrome

      - 16516340 Brushed Black Chrome

      - 16516800 Stainless Steel Optic

      - 16516820 Brushed Nickel

      - 16516950 Brushed Brass

      - 16516990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 100

      • projection: 142 mm

      • spout height: 98 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite16516000
    • TuoteperheAXOR Montreux
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)228
    • Leveys (mm)55
    • Syvyys (mm)183
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia