Julkaise tuotteesi
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve 16801820
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve 16801820
    AXOR

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve 16801820

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve
    Tekniset tiedot
    • · 1 outlet · flow rate at 3 bar: 26 l/min · thermostat cartridge, ceramic valves 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · connection type: basic set
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite16801820
    • TuoteperheAXOR Montreux
    • TuoteryhmäShower thermostat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)195
    • Leveys (mm)176
    • Syvyys (mm)88
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.85
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Pohjois-Korea