Julkaise tuotteesi
AXOR therm.modul Select FS 3 funct.chrome
AXOR therm.modul Select FS 3 funct.chrome
    AXOR

    AXOR therm.modul Select FS 3 funct.chrome

    AXOR ShowerSolutions Thermostatic module Select 530/90 for concealed installation for 3 functions
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 18356000 Chrome

      - 18356140 Brushed Bronze

      - 18356250 Brushed Gold Optic

      - 18356300 Polished Red Gold

      - 18356310 Brushed Red Gold

      - 18356330 Polished Black Chrome

      - 18356340 Brushed Black Chrome

      - 18356800 Stainless Steel Optic

      - 18356820 Brushed Nickel

      - 18356950 Brushed Brass

      - 18356990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: Thermostatic module, shower holder

      • 3 functions

      • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function

      • Select push-button on/off control for 3 outlets

      • simultaneous use of several outlets

      • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min

      • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • Thermostat is delivered with buttons Rain large, Waterfall, hand shower

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite18356000
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäShower thermostat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)527
    • Syvyys (mm)85
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia