Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26431007 Chrome - 26431677 Matt Black - 26431347 Brushed Black Chrome - 26431997 Polished Gold Optic Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26431CHN
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäShower arms
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)91
    • Leveys (mm)91
    • Syvyys (mm)406
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010905
    • ETIM-nimiShower connecting piece
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia