Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26432001 Chrome - 26432671 Matt Black - 26432341 Brushed Black Chrome - 26432251 Brushed Gold Optic - 26432821 Brushed Nickel Specification: • length: 100 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26432USA
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäShower arms
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)4
    • Leveys (mm)3.5
    • Syvyys (mm)3.5
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010905
    • ETIM-nimiShower connecting piece
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers