Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

AXOR Starck Wall outlet round 27451000

Yksilöity viite: 27451000
Brändi: AXOR
Tuoteperhe: AXOR Starck
Tuoteryhmä: Wall outlet
Leveys (mm): 60
Korkeus (mm): 150
Syvyys (mm): 38
Julkaisupäivä: 2017-03-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
AXOR Starck Wall outlet round

· metal connection angle


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 0.0947

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L721
Uniclass 1.4 Kuvaus: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Koodi: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20
Uniclass 2015 Kuvaus: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Koodi: 35-65-70-75
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 00
KaikkiLuokat Otsikko: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Showers

Nimi Arvo
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Fixfit shower hose connection
Name AXOR Fixfit shower hose connection 27451000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Fixfit shower hose connection
Features " - metal connection angle - with non-return valve"
Manufacturer AXOR
Model Number 27451000
Model Reference 27451000
Name AXOR Fixfit shower hose connection 27451000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®