Julkaise tuotteesi
28626CHN AXOR ShowerSolutions Shower hose 1.60 m
28626CHN AXOR ShowerSolutions Shower hose 1.60 m
    AXOR

    28626CHN AXOR ShowerSolutions Shower hose 1.60 m

    AXOR ShowerSolutions Shower hose 1.60 m
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 28626677 Matt Black - 28626007 Chrome - 28626347 Brushed Black Chrome - 28626997 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28626CHN
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäShower hoses
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)1600
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)295
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011535
    • ETIM-nimiShower hose
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia