Julkaise tuotteesi
28798SGP AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated
28798SGP AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated
    AXOR

    28798SGP AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 28798009 Chrome - 28798149 Brushed Bronze - 28798259 Brushed Gold Optic - 28798309 Polished Red Gold - 28798319 Brushed Red Gold - 28798339 Polished Black Chrome - 28798349 Brushed Black Chrome - 28798679 Matt Black - 28798809 Stainless Steel Optic - 28798829 Brushed Nickel - 28798959 Brushed Brass - 28798999 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: metal • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28798SGP
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäAXOR Citterio C
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)57
    • Leveys (mm)270
    • Syvyys (mm)270
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.93
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia