Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolution 300 2jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 300 2jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300 2jet ceiling chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with ceiling connection
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 35304670 Matt Black - 35304000 Chrome - 35304020 Polished Chrome - 35304130 Polished Bronze - 35304140 Brushed Bronze - 35304250 Brushed Gold Optic - 35304260 Brushed Chrome - 35304300 Polished Red Gold - 35304310 Brushed Red Gold - 35304330 Polished Black Chrome - 35304340 Brushed Black Chrome - 35304800 Stainless Steel Optic - 35304820 Brushed Nickel - 35304830 Polished Nickel - 35304930 Polished Brass - 35304950 Brushed Brass - 35304990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 18 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 2,4 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite35304000
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäOverhead showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)156
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)5.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia