Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolution 250/250 1jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 250/250 1jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 250/250 1jet wall chrome

    4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)
    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 1jet with shower arm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 35306000 Chrome - 35306020 Polished Chrome - 35306130 Polished Bronze - 35306140 Brushed Bronze - 35306250 Brushed Gold Optic - 35306260 Brushed Chrome - 35306300 Polished Red Gold - 35306310 Brushed Red Gold - 35306330 Polished Black Chrome - 35306340 Brushed Black Chrome - 35306350 Satin Black - 35306800 Stainless Steel Optic - 35306820 Brushed Nickel - 35306830 Polished Nickel - 35306930 Polished Brass - 35306950 Brushed Brass - 35306990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 250 x 250 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 17 l/min • function from: 12,8 l/min • minimum flow pressure: 1,8 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite35306000
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäOverhead showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)131
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)570
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)6.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia