Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM with shower arm
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM with shower arm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM with shower arm

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM with shower arm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 35310001 Chrome - 35310341 Brushed Black Chrome - 35310251 Brushed Gold Optic - 35310331 Polished Black Chrome - 35310991 Polished Gold Optic - 35310821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shower arm, green diverter • shower head size: 250 x 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread NPT ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite35310USA
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäOverhead showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)5
    • Leveys (mm)9
    • Syvyys (mm)22
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)6.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures