Julkaise tuotteesi
49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    AXOR

    49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 49210000 Chrome - 49210140 Brushed Bronze - 49210250 Brushed Gold Optic - 49210300 Polished Red Gold - 49210310 Brushed Red Gold - 49210330 Polished Black Chrome - 49210340 Brushed Black Chrome - 49210670 Matt Black - 49210800 Stainless Steel Optic - 49210820 Brushed Nickel - 49210950 Brushed Brass - 49210990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection: 113 mm • spout height: 95 mm • ball-pivot joint • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite49210XXX
    • TuoteperheBidet mixer
    • TuoteryhmäAXOR Citterio C
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)134
    • Leveys (mm)48
    • Syvyys (mm)137
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.19
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010888
    • ETIM-nimiBidet mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures