Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling conc.chrom
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling conc.chrom
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling conc.chrom

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300/300 2jet ceiling
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 35321000 Chrome - 35321020 Polished Chrome - 35321130 Polished Bronze - 35321140 Brushed Bronze - 35321250 Brushed Gold Optic - 35321260 Brushed Chrome - 35321300 Polished Red Gold - 35321310 Brushed Red Gold - 35321330 Polished Black Chrome - 35321340 Brushed Black Chrome - 35321800 Stainless Steel Optic - 35321820 Brushed Nickel - 35321830 Polished Nickel - 35321930 Polished Brass - 35321950 Brushed Brass - 35321990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite35321000
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäOverhead showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)71
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)7.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia