Julkaise tuotteesi
36416XXX AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing
36416XXX AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing
    AXOR

    36416XXX AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing

    AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 36416670 Matt Black - 36416000 Chrome - 36416020 Polished Chrome - 36416130 Polished Bronze - 36416140 Brushed Bronze - 36416250 Brushed Gold Optic - 36416260 Brushed Chrome - 36416300 Polished Red Gold - 36416310 Brushed Red Gold - 36416330 Polished Black Chrome - 36416340 Brushed Black Chrome - 36416800 Stainless Steel Optic - 36416820 Brushed Nickel - 36416830 Polished Nickel - 36416930 Polished Brass - 36416950 Brushed Brass - 36416990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bath thermostat floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • projection 190 mm • 2 functions • diversion between outlets via diverter knob • spray type mixer: laminar spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with automatic resetting • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36416XXX
    • TuoteperheAXOR Citterio E
    • TuoteryhmäBath thermostat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)981
    • Leveys (mm)233
    • Syvyys (mm)291
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)9.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia