Julkaise tuotteesi
36425XXX AXOR Citterio E Bath Spout
36425XXX AXOR Citterio E Bath Spout
    AXOR

    36425XXX AXOR Citterio E Bath Spout

    AXOR Citterio E Bath Spout
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 36425670 Matt Black - 36425000 Chrome - 36425020 Polished Chrome - 36425130 Polished Bronze - 36425140 Brushed Bronze - 36425250 Brushed Gold Optic - 36425260 Brushed Chrome - 36425300 Polished Red Gold - 36425310 Brushed Red Gold - 36425330 Polished Black Chrome - 36425340 Brushed Black Chrome - 36425800 Stainless Steel Optic - 36425820 Brushed Nickel - 36425830 Polished Nickel - 36425930 Polished Brass - 36425950 Brushed Brass - 36425990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • connection type: G ¾ • projection 181 mm • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • spray type: laminar spray
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36425XXX
    • TuoteperheAXOR Citterio E
    • TuoteryhmäBath fillers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)68
    • Leveys (mm)68
    • Syvyys (mm)194
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)871
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia