Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions

    AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 36707001 Chrome - 36707671 Matt Black - 36707341 Brushed Black Chrome - 36707251 Brushed Gold Optic - 36707821 Brushed Nickel Specification: • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30,3 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36707USA
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäShower thermostat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)68
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets