Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 36733001 Chrome - 36733671 Matt Black - 36733341 Brushed Black Chrome - 36733821 Brushed Nickel - 36733251 Brushed Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: 2 non-return valves • connection type: NPT ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36733USA
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäWall outlet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)95
    • Leveys (mm)95
    • Syvyys (mm)78
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)462
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010905
    • ETIM-nimiShower connecting piece
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures