Julkaise tuotteesi
48431USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
AXOR

48431USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles

AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
Tekniset tiedot
  • Surfaces:

    - 48431001 Chrome

    - 48431141 Brushed Bronze

    - 48431251 Brushed Gold Optic

    - 48431331 Polished Black Chrome

    - 48431341 Brushed Black Chrome

    - 48431671 Matt Black

    - 48431821 Brushed Nickel

    - 48431831 Polished Nickel

    - 48431951 Brushed Brass

    - 48431991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • 1 function

    • projection: 220 mm

    • spray type mixer: normal spray

    • ceramic valves hot/cold 90°

    • connection dimension: DN15

    • connection type: basic set

    • wall-mounted

    • min. operating pressure: 1 bar

    • max. operating pressure: 10 bar

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite48431USA
  • TuoteperheBath mixer
  • TuoteryhmäAXOR One
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)60
  • Leveys (tuumaa)312
  • Syvyys (tuumaa)228
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (paunaa)3.47
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC010862
  • ETIM-nimiBath mixing tap
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures