Julkaise tuotteesi
AXOR Uno Single lever basin mixer 240 with loop handle and pop-up waste set 38036820
AXOR Uno Single lever basin mixer 240 with loop handle and pop-up waste set 38036820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 240 with loop handle and pop-up waste set 38036820

    AXOR Uno Single lever basin mixer 240 with loop handle and pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 240 · projection 174 mm · swivel range 115° · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite38036820
    • TuoteperheAXOR Uno
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)345
    • Leveys (mm)94
    • Syvyys (mm)227
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.765
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures