Julkaise tuotteesi
AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle 38421820
AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle 38421820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle 38421820

    AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle
    Tekniset tiedot
    • · projection 203 mm · connection type: s-shaped connections · centre distance: 150 ± 16 mm · spray type mixer: normal spray · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · non-return valve · with silencer · suitable for continous flow water heaters · connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite38421820
    • TuoteperheAXOR Uno
    • TuoteryhmäBath mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)215
    • Leveys (mm)270
    • Syvyys (mm)145
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures