Julkaise tuotteesi
39770USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet 1.5 GPM with shower arm
39770USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet 1.5 GPM with shower arm
    AXOR

    39770USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet 1.5 GPM with shower arm

    AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet 1.5 GPM with shower arm

    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 39770001 Chrome
      - 39770141 Brushed Bronze
      - 39770251 Brushed Gold Optic
      - 39770301 Polished Red Gold
      - 39770311 Brushed Red Gold
      - 39770331 Polished Black Chrome
      - 39770341 Brushed Black Chrome
      - 39770801 Stainless Steel Optic
      - 39770821 Brushed Nickel
      - 39770831 Polished Nickel
      - 39770951 Brushed Brass
      - 39770991 Polished Gold Optic


      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm
      • shower head size: 250 x 160 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • shower arm length: 360 mm
      • metal shower arm
      • installation: wall
      • connection thread: NPT ½
      • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite39770USA
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäAXOR ShowerSphere
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)84
    • Leveys (tuumaa)250
    • Syvyys (tuumaa)445
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)3.05
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers