Julkaise tuotteesi
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
    AXOR

    42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800

    5.0 / 5 tähteä5.0(7 arvostelua)
    AXOR Drain Finish set shower drain 800
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 42521000 Chrome

      - 42521670 Matt Black

      - 42521340 Brushed Black Chrome

      - 42521140 Brushed Bronze

      - 42521250 Brushed Gold Optic

      - 42521300 Polished Red Gold

      - 42521310 Brushed Red Gold

      - 42521330 Polished Black Chrome

      - 42521700 Matt White

      - 42521800 Brushed Stainless Steel

      - 42521820 Brushed Nickel

      - 42521950 Brushed Brass

      - 42521990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite42521XXX
    • TuoteperheFinish set shower drains
    • TuoteryhmäAXOR Drain
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)54
    • Leveys (mm)72
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.74
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEC011720
    • ETIM-nimiShower drain
    • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
    • UNSPSC-koodi40141719
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures