Julkaise tuotteesi
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR

AXOR Universal Rectangular Grab bar

AXOR Universal Rectangular Grab bar
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 42613007 Chrome - 42613347 Brushed Black Chrome - 42613677 Matt Black - 42613997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 355 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite42613CHN
  • TuoteperheAXOR Universal Rectangular
  • TuoteryhmäGrab bars
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)55
  • Leveys (mm)355
  • Syvyys (mm)78
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 25 25
  • OmniClass-nimikeTowel Bars
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia