Julkaise tuotteesi
AXOR Universal Rectangular Towel ring
AXOR

AXOR Universal Rectangular Towel ring

AXOR Universal Rectangular Towel ring
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 42623007 Chrome - 42623347 Brushed Black Chrome - 42623677 Matt Black - 42623997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • swivelling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite42623CHN
  • TuoteperheAXOR Universal Rectangular
  • TuoteryhmäTowel ring
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)175
  • Leveys (mm)250
  • Syvyys (mm)216
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • ETIM-koodiEC010551
  • ETIM-nimiTowel holder
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 25
  • OmniClass-nimikeTowel Bars
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Aasia