Julkaise tuotteesi
AXOR Universal Rectangular Shower door handle
AXOR

AXOR Universal Rectangular Shower door handle

AXOR Universal Rectangular Shower door handle
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 42639007 Chrome - 42639347 Brushed Black Chrome - 42639677 Matt Black - 42639997 Polished Gold Optic Specification: • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 398 mm • with mounting material • thickness of glass: 6 - 12 mm • concealed fastening • drilling distance: 350 mm • diameter drill hole: 6 mm • can be used simultaneously as a bath towel holder
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite42639CHN
  • TuoteperheAXOR Universal Rectangular
  • TuoteryhmäTowel holder
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)52
  • Leveys (mm)398
  • Syvyys (mm)79
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • ETIM-koodiEC010551
  • ETIM-nimiTowel holder
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 25
  • OmniClass-nimikeTowel Bars
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Aasia