Julkaise tuotteesi
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 800 mm
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 800 mm
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 800 mm

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 800 mm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 42833670 Matt Black - 42833000 Chrome - 42833020 Polished Chrome - 42833130 Polished Bronze - 42833140 Brushed Bronze - 42833250 Brushed Gold Optic - 42833260 Brushed Chrome - 42833300 Polished Red Gold - 42833310 Brushed Red Gold - 42833330 Polished Black Chrome - 42833340 Brushed Black Chrome - 42833350 Satin Black - 42833800 Stainless Steel Optic - 42833820 Brushed Nickel - 42833830 Polished Nickel - 42833930 Polished Brass - 42833950 Brushed Brass - 42833990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 894 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 800 mm • diameter drill hole: 6 mm • use as a rail for accessories and bath towel holder
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite42833XXX
    • TuoteperheAXOR Universal Softsquare
    • TuoteryhmäTowel holder
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)31
    • Leveys (mm)894
    • Syvyys (mm)84
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010551
    • ETIM-nimiTowel holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 25
    • OmniClass-nimikeTowel Bars
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia