Julkaise tuotteesi
AXOR Universal Softsquare Adapter set
AXOR

AXOR Universal Softsquare Adapter set

AXOR Universal Softsquare Adapter set
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 42870677 Matt Black - 42870007 Chrome - 42870347 Brushed Black Chrome - 42870997 Polished Gold Optic Specification: • for assembling AXOR Universal Accessories on a rail • for combination of soap dish/shelf no.42803XXX or shelf 300 mm no.42838XXX with roll holder no.42836XXX
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite42870CHN
  • TuoteperheAXOR Universal Softsquare
  • TuoteryhmäAdapter sets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)53
  • Leveys (mm)144
  • Syvyys (mm)108
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)183
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties

Alueellinen saatavuus

Aasia