Julkaise tuotteesi
AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 221 mm 45113820
AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 221 mm 45113820
    AXOR

    AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 221 mm 45113820

    AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 221 mm
    Tekniset tiedot
    • · consists of: Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set · projection 221 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select valve · separation of temperature control and open/close · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15 · handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite45113820
    • TuoteperheAXOR Uno
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)68
    • Leveys (mm)168
    • Syvyys (mm)262
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.42
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures