Julkaise tuotteesi
AXOR Uno Pillar tap Select 80 without waste set 45130820
AXOR Uno Pillar tap Select 80 without waste set 45130820
    AXOR

    AXOR Uno Pillar tap Select 80 without waste set 45130820

    AXOR Uno Pillar tap Select 80 without waste set
    Tekniset tiedot
    • · ComfortZone 80 · projection 109 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select valve · for cold water connection · connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite45130820
    • TuoteperheAXOR Uno
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)118
    • Leveys (mm)47
    • Syvyys (mm)173
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures