Julkaise tuotteesi
AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set 45200820
AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set 45200820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set 45200820

    AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • · consists of: single lever bidet mixer, waste set · projection 124 mm · aerator with ball pivot · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite45200820
    • TuoteperheAXOR Uno
    • TuoteryhmäBidet mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)192
    • Leveys (mm)46
    • Syvyys (mm)170
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.785
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures