Julkaise tuotteesi
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle and integrated security combination according to EN1717 45407820
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle and integrated security combination according to EN1717 45407820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle and integrated security combination according to EN1717 45407820

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle and integrated security combination according to EN1717
    Tekniset tiedot
    • · connection type: basic set · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · with silencer · suitable for continous flow water heaters · with integrated safety combination EN 1717
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite45407820
    • TuoteperheAXOR Uno
    • TuoteryhmäBath mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)66
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.711
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures