Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 for exposed/ concealed installation 45440820
AXOR

AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 for exposed/ concealed installation 45440820

AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 for exposed/ concealed installation
Tekniset tiedot
  • · 2 outlets · simultaneous use of several outlets · Select push-button on/off control for 2 outlets · flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 15 l/min · flow rate upper outlet: 22 l/min · Select valve, thermostat cartridge · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · material handles: metal · shelf made of safety glass · shelf finish: mirror glass · control of an external shower or bath tub filler via concealed connection G ½ possible · connection type: basic set · connection dimension: DN15 · dirt filter included
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite45440820
  • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
  • TuoteryhmäShower thermostat
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)105
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)6.74
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 -kuvausShower thermostatic water supply sets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 15 11
  • OmniClass-nimikeBath Shower Units